M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
Ürün No.: 21 43 300 1401
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
Ürün No.: 21 43 300 1401
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
Eleman | Panel geçişi |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Dişi | |
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | T kodlama |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Nominal akım | 12 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 63 V DC |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 6 Nm Metal seyyar gövdeler / muhafazalar |
Anahtar Boyu | 18 |
Sıcaklık sınırlaması | -25 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
Özellikler | IEC 61076-2-111 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228009 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki