M12 PCB female D-coded angled IP67
Ürün No.: 21 03 381 4437
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 PCB female D-coded angled IP67
Ürün No.: 21 03 381 4437
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
Tanımlama | PushPull |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Açılı |
arkadan montaj için | |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Sabitleme delikli |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | D kodlaması |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 25,3 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228214 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki