M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
Ürün No.: 21 43 321 4551
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
Ürün No.: 21 43 321 4551
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
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Açılı |
arkadan montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 5 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V |
Kirlilik derecesi | 3 |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Sıkma torku | 1 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Bakır-çinko alaşımı |
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
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 16,9 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140229051 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki