M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Ürün No.: 21 03 381 4440
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Ürün No.: 21 03 381 4440
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
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Açılı |
arkadan montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | D kodlaması |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Sıkma torku | 1 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Bakır-çinko alaşımı |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 15,85 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140229075 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki