M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-M-STR
Ürün No.: 21 03 311 1415
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-PCB-SMT-2PC-4P-ACOD-M-STR
Ürün No.: 21 03 311 1415
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
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT) |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 4 |
Kodlama | A-Kodlu |
Ayrıntılar | Muhafazaları ayrı olarak sipariş edin |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|
Ambalaj boyutu | 25 |
---|---|
Net ağırlık | 2,485 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140228627 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki