M12-Flanschstecker mit Litze,5pol,B-kod.
Ürün No.: 21 03 339 1301
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-Flanschstecker mit Litze,5pol,B-kod.
Ürün No.: 21 03 339 1301
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
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
önden montaj için |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 5 |
Kodlama | B-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
İletken kesiti | 0,25 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 22 |
Nominal akım | 4 A |
Çalışma Gerilimi | 60 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
Panel kalınlığı | 2 ... 5 mm |
İletken uzunluğu | 20 cm |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 14 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140137899 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki