M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
Ürün No.: 09 48 456 8004 015
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
Ürün No.: 09 48 456 8004 015
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
RJ45 | |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 D kodlaması |
Dişi Düz | |
Panel geçişi | |
Konnektör 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Koruma | Ekranlı |
Kodlama | D kodlaması |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -25 ... +70 °C |
Kablo Çapı | 6,5 mm ± 0,2 mm |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
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
ECHA SCIP numarası | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140265998 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki