M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 7.0m
Ürün No.: 09 48 220 0011 070
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 7.0m
Ürün No.: 09 48 220 0011 070
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 D-code male straigt overmolded Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 D kodlaması |
Erkek Düz | |
Çoklu kalıplanmış | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | demir yolu uygulamaları için |
Kablo uzunluğu | 7 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Kodlama | D kodlaması |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C etkilenmemiş |
-25 ... +70 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Empedans | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | Elastomer |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Net ağırlık | 470 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140239661 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki