M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
Ürün No.: 09 48 228 0011 050
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
Ürün No.: 09 48 228 0011 050
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 D-code male straigt overmolded Show details |
Connector 2 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 D kodlaması |
Erkek Düz | |
Çoklu kalıplanmış | |
Konnektör 2 | M12 D kodlaması |
Erkek Açılı | |
Çoklu kalıplanmış | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 5 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Kodlama | D kodlaması |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C etkilenmemiş |
-25 ... +70 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Empedans | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | Elastomer |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R15 (HL 1-3) |
R16 (HL 1-3) |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140266377 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki