M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
Ürün No.: 21 34 929 2477 130
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
Ürün No.: 21 34 929 2477 130
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 D-code male straight overmolded Show details |
Connector 2 | M12 D-code male straight overmolded Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 D kodlaması |
Erkek Düz | |
Konnektör 2 | M12 D kodlaması |
Erkek Düz | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 13 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Kodlama | D kodlaması |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -25 ... +70 °C |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
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
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 0,1 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140247581 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki