M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
Ürün No.: 21 34 890 0487 075
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
Ürün No.: 21 34 890 0487 075
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | (2xAWG24/19) PUR violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole female straight overmolded Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 B-Kodlu |
Dişi Düz | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 7,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 2 |
Damar yapısı | 2x AWG 24 |
Kodlama | B-Kodlu |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Mor |
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
Net ağırlık | 544 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140144590 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki