M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 0,7m
Ürün No.: 21 34 910 0486 007
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 0,7m
Ürün No.: 21 34 910 0486 007
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | (2xAWG22/1) PVC violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 B-Kodlu |
Dişi Açılı | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 0,7 m |
---|---|
Damar sayısı | 2 |
Damar yapısı | 2x AWG 22 |
Kodlama | B-Kodlu |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Mor |
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
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140239364 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki