M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Ürün No.: 21 03 353 2C00
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Ürün No.: 21 03 353 2C00
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
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
önden montaj için |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 12 |
Kodlama | A-Kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Ayrıntılar | Kilit somunu olmadan |
İletken kesiti | 0,13 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 |
Nominal akım | 1,5 A |
Çalışma Gerilimi | 30 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +80 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
İletken uzunluğu | 50 cm |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Pirinç |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 35,067 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140137998 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki