M12 CAT6a receptacle straight front
Ürün No.: 21 03 381 2802
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 CAT6a receptacle straight front
Ürün No.: 21 03 381 2802
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
Tanımlama | PushPull |
Eleman | PCB adaptörü |
Teknik özellikler | Düz |
muhafaza dahil | |
önden montaj için |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | X kodlu |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
PushPull | |
Paket içeriği | Bir tepside 60 parça |
Nominal akım | 0,5 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 50 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | 2 Nm Kilit somunu |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
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
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 60 |
---|---|
Net ağırlık | 17,82 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140138216 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki