M12-ACC-NUT M12x1
Ürün No.: 21 42 010 0001 401
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-ACC-NUT M12x1
Ürün No.: 21 42 010 0001 401
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M8 |
Aksesuar tipi | altıgen somun |
Aksesuarın açıklaması | M12 x 1 |
Anahtar Boyu | 15 |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 25 |
---|---|
Net ağırlık | 1,97 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140236165 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki