M12-ACC-NUT
Ürün No.: 21 41 000 0011
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-ACC-NUT
Ürün No.: 21 41 000 0011
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Aksesuar tipi | Kilit somunu |
Aksesuarın açıklaması | M14,5 x 1 |
Anahtar Boyu | 15 |
---|
RoHS | muafiyete uygun |
---|---|
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 25 |
---|---|
Net ağırlık | 0,77 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140236585 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Önceki
Sonraki