M12-ACC-HOUSING
Ürün No.: 21 41 000 0010
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12-ACC-HOUSING
Ürün No.: 21 41 000 0010
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Aksesuar tipi | Muhafaza |
Aksesuarın açıklaması | önden montaj için |
M14,5 x 1 |
Soket tipi | Dişi |
---|---|
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Ayrıntılar | Gerekirse 21 41 000 0011 kilit somununu ayrı olarak sipariş edin. |
Montaj yüksekliği | 9 mm |
---|---|
Sıkma torku | 1 Nm Kilit somunu |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 birleştirme durumu |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 25 |
---|---|
Net ağırlık | 5,6 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140236516 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki