M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m
Ürün No.: 21 34 D27 7572 010
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m
Ürün No.: 21 34 D27 7572 010
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A5 angled male shld CAN Show details |
Connector 2 | M12 A5 angled female shld Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 A-Kodlu |
Erkek Açılı | |
Konnektör 2 | M12 A-Kodlu |
Dişi Açılı | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 1 m |
---|---|
Damar sayısı | 5 |
Koruma | Ekranlı |
Kodlama | A-Kodlu |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +80 °C |
---|
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Mor |
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
ECHA SCIP numarası | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 88 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140265660 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Önceki
Sonraki