M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m
Ürün No.: C2 13 200 0000 0135
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m
Ürün No.: C2 13 200 0000 0135
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A-cod 3P Male Straight Show details |
Connector 2 | M12 A-cod 3P Female Angled 0° Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | M12 A-Kodlu |
Erkek Düz | |
Çoklu kalıplanmış | |
Konnektör 2 | M12 A-Kodlu |
Dişi Açılı | |
Çoklu kalıplanmış | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Halojensiz |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 3 |
Damar yapısı | 3x 0,34 mm² |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
Koruma | Ekransız |
Kodlama | A-Kodlu |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Sıcaklık sınırlaması | -25 ... +80 °C taşındı |
-40 ... +80 °C etkilenmemiş | |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 birleştirme durumu |
Kablo Çapı | 4 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | RAL 7021 (siyah gri) |
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
Özellikler | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL 1581 | |
IEC 60332-2-2 Alev geciktirme | |
UL / CSA | UL hazırlık aşamasında |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140536302 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Önceki
Sonraki