Label 24mm Power ON/OFF, Stand-by
Ürün No.: 09 45 453 2700
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Label 24mm Power ON/OFF, Stand-by
Ürün No.: 09 45 453 2700
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Bu ürün talep üzerine temin edilebilir.
Lütfen yerel dağıtım ortağınızla iletişime geçin.
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Aksesuar tipi | Kimlik şeridi |
Aksesuarın açıklaması | Markalamalı |
Sembol | Güç AÇIK/KAPALI |
---|---|
Hazır | |
Montaj deliğinin çapı | 30,5 mm |
Dış çap | 24 mm |
---|
Malzeme (aksesuarlar) | Polietilen tereftalat (PET) |
---|---|
Renk (aksesuarlar) | Beyaz |
Ambalaj boyutu | 5 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 48211090 |
GTIN | 5713140341609 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27.371.225,00 |
Önceki
Sonraki