LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Ürün No.: 09 57 400 0004 000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Ürün No.: 09 57 400 0004 000
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | LC duplex |
Eleman | Adaptör |
Kontak açıklaması | Tekli mod |
Kontak sayısı | 2 |
---|
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
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
Naftalin |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 3,58 g |
Menşei ülkesi | Japonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140072589 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Önceki
Sonraki