InduCom9 MVB/WTB Female (Special)
Ürün No.: 66 63 009 6028
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
InduCom9 MVB/WTB Female (Special)
Ürün No.: 66 63 009 6028
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
Seri | D-Sub |
Eleman | Veri yolu arayüzü |
Teknik özellikler | MVB/WTB arayüzü |
Sonlandırma yöntemi | Yaylı bağlantı şekli |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Boyut | D-Sub 1 |
Kontak sayısı | 9 |
Sürüm | Üstten girişli |
Kablo girişlerinin sayısı | 2 |
Kablo girişi | 2x |
Kilitleme tipi | Altıgen vida 4-40 UNC diş |
Paket içeriği | Kör plaka |
Krimp flanşı | |
Krimp yüksüğü |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 |
Çalışma Gerilimi | < 50 V AC |
< 75 V DC | |
Sıyırma uzunluğu | 5 ... 6 mm |
Sıkma torku | ≤0,4 Nm Kilitleme vidası |
≤0,3 Nm kapak vidası | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Performans seviyesi | 2 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP40 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
Uzunluk | 61,7 mm |
Genişlik | 31,6 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
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
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 82,32 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140216587 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27.440.302,00 |
Önceki
Sonraki