InduCom 9P top entry PCB hood w 4-40UNC
Ürün No.: 66 67 009 0346 160
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
InduCom 9P top entry PCB hood w 4-40UNC
Ürün No.: 66 67 009 0346 160
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | D-Sub InduCom |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kabuk muhafazası |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Devre kartlarına uygun |
Boyut | D-Sub 1 |
---|---|
Sürüm | Üstten girişli |
Kablo girişlerinin sayısı | 2 |
Kablo girişi | 2x |
Gerilim azaltma | Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur. |
Kilitleme tipi | Altıgen vida 4-40 UNC diş |
2 parça | Evet |
Ayrılabilir | Evet |
Sıkma torku | 0,4 Nm kapak vidası |
---|---|
0,4 Nm Kilitleme vidası | |
Ortam sıcaklığı | -20 ... +90 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Malzeme (vida) | Pirinç, nikel kaplama |
Uzunluk | 63,4 mm |
Genişlik | 31 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140222304 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Önceki
Sonraki