InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3
Ürün No.: 61 03 001 1118
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3
Ürün No.: 61 03 001 1118
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | D-Sub InduCom |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kabuk muhafazası |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Dahili topraklamalı |
Boyut | D-Sub 4 |
---|---|
Sürüm | Üst/yan giriş |
Kablo girişlerinin sayısı | 3 |
Kablo girişi | 3x |
Gerilim azaltma | Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur. |
Kilitleme tipi | Sabit rondelalı altıgen vida M3 diş |
zemin bağlantısı | Dahili topraklama bloku ile |
2 parça | Evet |
Ayrılabilir | Evet |
Ayrıntılar | Parça numarası iki adet kör tapa içerir |
Sıkma torku | 0,4 Nm zemin bağlantısı |
---|---|
0,4 Nm kapak vidası | |
0,4 Nm Kilitleme vidası | |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Malzeme (vida) | Çelik, nikel kaplanmış |
Uzunluk | 52 mm |
Genişlik | 69,5 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
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
Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 99 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140157866 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Önceki
Sonraki