Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Ürün No.: 09 45 600 0302
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Ürün No.: 09 45 600 0302
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablonun açıklaması | Halojensiz |
UV direnci |
Kablo uzunluğu | 100 m |
---|---|
Damar sayısı | 12 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1,5 mm² |
Çalışma Gerilimi | 150 V |
---|---|
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Döngü direnci | ≤ 290 Ω/km |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +80 °C |
Minimum bükülme yarıçapı | 10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
5x Kablo çapı (tekil bükme) | |
Gerilme direnci | ≤200 N |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,7 kV |
İletken direnci @ 20 °C | ≤14 Ω/km |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | UL style 21523 (80°C / 30 V) |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4.769 g |
Net ağırlık | 139 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140274006 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Önceki
Sonraki