Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3A
Ürün No.: 33 57 211 0200 001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Hybr.cable Assy, AC, 20m -2 x HAN3A
Ürün No.: 33 57 211 0200 001
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
Konnektör 1 | Han® 3 A Metal |
Konnektör 2 | Han® 3 A Metal |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablonun açıklaması | AC versiyonu |
Kablo uzunluğu | 20 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
İletim özellikleri | Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Kablo Çapı | 12 mm |
Malzeme (kablo) | PVC |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Kurşun | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 4.954 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140244368 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki