Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Ürün No.: 33 27 243 0500 001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Ürün No.: 33 27 243 0500 001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Connector 1 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Show details |
---|---|
Connector 2 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | har-link® |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | har-link® |
Konnektör 2 | har-link® |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 10 |
Damar yapısı | 10x AWG 28 |
Malzeme (kablo) | PVC |
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
Nikel |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 26,62 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140245785 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki