HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
Ürün No.: 20 82 104 0045
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
Ürün No.: 20 82 104 0045
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
Eleman | Konnektör |
Teknik özellikler | AIDA uyumlu |
Açılı |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 8 |
Kodlama | RJ45 |
Ayrıntılar | PROFINET sistemini kurarken PROFINET kurulum kılavuzunu dikkate alın. |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9,5 mm |
Titreşim direnci | 5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Darbe direnci | 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
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
Nikel |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 85 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140135673 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki