Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Ürün No.: 09 45 715 1105
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Ürün No.: 09 45 715 1105
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
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® 3 A Metal |
Konnektör 2 | Han® 3 A Metal |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
İletim özellikleri | Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
REACH SVHC maddeleri | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
Kurşun | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 352 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140250109 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki