Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
Ürün No.: 09 45 100 1520
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
Ürün No.: 09 45 100 1520
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | RJ45 |
Sonlandırma yöntemi | Delik açma sonlandırma |
---|---|
Boyut | 3 A |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Paket içeriği | Konnektör parçası |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,22 mm² Çok damarlı |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 24/7 Çok damarlı |
Kablo dış çapı | ≤1,05 mm |
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Kablo Çapı | 6,5 ... 9,5 mm |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP numarası | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
UL / CSA | |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 31,78 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140058682 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Önceki
Sonraki