Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Ürün No.: 09 45 125 1520
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Ürün No.: 09 45 125 1520
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
Seri | RJ45 |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | RJ45 |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Seyyar gövde |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Delik açma sonlandırma |
---|---|
Boyut | 3 A |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Paket içeriği | Konnektör parçası |
Seyyar gövdeler/Muhafazalar | |
Kablo rakoru | |
Montaj talimatları |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,22 mm² Çok damarlı |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 Çok damarlı |
Kablo dış çapı | 1 mm |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin |
UL / CSA | |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 69,5 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140058897 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Önceki
Sonraki