Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 10m
Ürün No.: 09 48 525 2165 100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 10m
Ürün No.: 09 48 525 2165 100
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Show details |
---|---|
Connector 1 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Show details |
Connector 2 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® 3 A Metal |
Konnektör 2 | Han® 3 A Metal |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2 bükümlü çift |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s |
Malzeme (kablo) | PVC |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140067318 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki