Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 10m
Ürün No.: 33 50 070 0202 100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 10m
Ürün No.: 33 50 070 0202 100
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
Seri | Han® 1A |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® 1A Dişi |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Yağa dayanıklı |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x 1,5 mm² |
Koruma | Ekranlı |
Kontak sayısı | 3 |
PE kontağı | Evet |
Kilitleme tipi | Geçmeli mandallar |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. |
Nominal akım | 10 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 400 V |
Nominal gerilim iletken-toprak | 300 V |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +80 °C etkilenmemiş |
-10 ... +80 °C taşındı | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Kablo Çapı | 8,3 mm |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Gri |
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
ECHA SCIP numarası | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | IEC 60332-1-2 Alev geciktirme |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140237841 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Önceki
Sonraki