Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Ürün No.: 09 93 001 0105
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Ürün No.: 09 93 001 0105
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seri | Han® S |
Tanımlama | Han® S 200 |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Vidalı muhafaza |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | M8 cıvata sonlandırmalı erkek kontak dahil |
Tuflok® koruması ile |
Kontak sayısı | 1 |
---|---|
Kilitleme tipi | Tekli kilitleme kolu |
Uygulama Alanı | Enerji Depolama Sistemleri |
Nominal akım | 200 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 1.500 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kirlilik derecesi | 2 |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Kontak direnci | ≤ 0,3 mΩ |
Sıkma torku | 25 Nm |
Anahtar Boyu | 9 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Sıcaklık sınırlaması hakkında not | IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için. |
Tekrar kilitleme sayısı | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP40 birleştirme durumu |
IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC) |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | RAL 9005 (jet siyah) |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | IEC 60664-1 |
---|---|
EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma | |
IEC 61984 | |
UL 1973 | |
UL 4128 | |
UL 9540 | |
UL 1977 | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 21,5 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140183674 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Önceki
Sonraki