Han® S-200A MC screw-in M8
Ürün No.: 09 93 000 6161
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han® S-200A MC screw-in M8
Ürün No.: 09 93 000 6161
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | Han® S |
Tanımlama | Han® S 200 |
Kontak tipi | Vidalı kontak |
Kontak açıklaması | Erkek M8 |
Nominal akım | ≤ 200 A |
---|---|
Kontak direnci | ≤ 0,3 mΩ |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
Özellikler | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Net ağırlık | 14,6 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140188891 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki