Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,3m
Ürün No.: 33 50 686 9248 003
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,3m
Ürün No.: 33 50 686 9248 003
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
Seri | Han® S |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Dişi Açılı |
Siyah | |
Konnektör 2 | Dişi Açılı |
Kırmızı | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Yağa dayanıklı |
Yüksek yakıt direnci | |
Ozon direnci | |
Hava koşullarına dayanıklı |
Kablo uzunluğu | 0,3 m |
---|---|
Damar sayısı | 1 |
Damar yapısı | 25 mm² |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. | |
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan). |
Nominal akım | 130 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 1.500 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kirlilik derecesi | 2 |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +120 °C etkilenmemiş |
-40 ... +90 °C taşındı | |
Tekrar kilitleme sayısı | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP40 birleştirme durumu |
IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC) | |
Kablo Çapı | 10,2 mm |
Malzeme (kablo) | Poliolefin kopolimer |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Özellikler | EN 50264-3-1 |
---|---|
EN 60811-403 Ozon direnci | |
EN 60811-504 Yüksek düşük sıcaklık direnci | |
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı | |
EN 60811-404 Yüksek yakıt direnci | |
EN 60811-404 Asit direnci | |
EN 60811-404 Alkali direnci | |
DIN 51900 Düşük yangın yükü | |
ISO 4589-2 Oksijen İndeksinin Sınırlandırılması (LOI) | |
EN 50618 UV direnci | |
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma | |
ISO 6722-1 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140262249 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki