Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Ürün No.: 33 50 686 9256 005
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Ürün No.: 33 50 686 9256 005
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han® S-HA (16mm)-black Show details |
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve Show details | |
Connector 2 | Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve Show details |
Han® S-HA (16mm)-red Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Han® S |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Dişi Açılı |
Siyah | |
Konnektör 2 | Dişi Açılı |
Kırmızı | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Isı direnci |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 1 |
Damar yapısı | 25 mm² |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. | |
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan). |
Nominal akım | 130 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 1.500 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Kirlilik derecesi | 2 |
Yalıtım direnci | >108 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +120 °C etkilenmemiş |
-40 ... +90 °C taşındı | |
Tekrar kilitleme sayısı | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP40 birleştirme durumu |
IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC) | |
Kablo Çapı | 10,2 mm |
Malzeme (kablo) | XLPE |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Özellikler | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85446010 |
GTIN | 5713140563261 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki