Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mm
Ürün No.: 09 93 000 8221
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mm
Ürün No.: 09 93 000 8221
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han® S |
Tanımlama | Han® S 120 |
Aksesuar tipi | Kauçuk kol |
Kablo Çapı | 6,8 ... 8,8 mm |
---|
Renk (conta) | Beyaz |
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
Net ağırlık | 4 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 40169300 |
GTIN | 5713140191631 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Önceki
Sonraki