Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
Ürün No.: 33 50 D10 0277 030
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
Ürün No.: 33 50 D10 0277 030
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | JZ-500 10G2,5qmm Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term Show details |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details | |
Cable Sealing thermoplastic PG 16) Show details | |
Han Q 8/0 Hood Side Entry PG 16 Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Han® Q |
Tanımlama | 8/0 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Boyut | Han-Compact® |
Kontak sayısı | 8 |
PE kontağı | Evet |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. | |
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
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
GTIN | 5713140333833 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki