Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 3m
Ürün No.: 33 50 C50 0276 030
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 3m
Ürün No.: 33 50 C50 0276 030
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | JZ-500 8G2,5mm² Show details |
---|---|
Connector 1 | Han D M Crimp Contact Ag AWG 14 Show details |
Han Q 7/0-male Show details | |
Han 3A Hood Top Entry M20 Black Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Han® Q |
Tanımlama | 7/0 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Boyut | 3 A |
Kontak sayısı | 7 |
PE kontağı | Evet |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. | |
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
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
GTIN | 5713140334779 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki