Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Ürün No.: 33 50 C30 0274 030
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Ürün No.: 33 50 C30 0274 030
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20 Bla Show details |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Show details | |
Han Q 5/0-M-c with coding Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Han® Q |
Tanımlama | 5/0 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Boyut | 3 A |
Kontak sayısı | 5 |
PE kontağı | Evet |
Ayrıntılar | Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır. |
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. | |
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Net ağırlık | 660 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140334717 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki