Han Q2/0 m str 2x2,5 10m
Ürün No.: 61 88 780 1310 0
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han Q2/0 m str 2x2,5 10m
Ürün No.: 61 88 780 1310 0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Enerji ikmali |
---|---|
Teknik özellikler | DC güç çıkışı |
Konnektör 1 | Han® Q 2/0 Erkek |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Özellikler | TC-ER kablo |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar yapısı | 2x 2,5 mm² |
Akım tipi | DC |
---|
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140276345 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki