Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
Ürün No.: 20 87 147 3001 100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
Ürün No.: 20 87 147 3001 100
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
Seri | Han® Q |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® Q 4/2 Erkek |
Seyyar gövde | |
Üstten girişli | |
Konnektör 2 | Han® Q 4/2 Dişi |
Seyyar gövde | |
Üstten girişli | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 1 m |
---|---|
Damar sayısı | 6 |
Damar yapısı | 4/2x AWG 14 |
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
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 792 g |
Menşei ülkesi | ABD |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140262119 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki