Han PushPull dust cap device IP40
Ürün No.: 09 35 002 5401
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PushPull dust cap device IP40
Ürün No.: 09 35 002 5401
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han® PushPull (V14) |
Aksesuar tipi | Toz koruma kapağı |
Aksesuarın açıklaması | cihaz tarafı için |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP40 |
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
California Önerme 65 madde | Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 2 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140053724 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Önceki
Sonraki