Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
Ürün No.: 09 35 241 0402
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
Ürün No.: 09 35 241 0402
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
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | SCRJ |
Eleman | Konnektör setleri |
Teknik özellikler | AIDA uyumlu |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Koruma | Ekransız |
---|---|
Kontak sayısı | 2 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | muhafaza ve SCRJ parçası dahil |
Kontaklar olmadan |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 6,5 ... 9,5 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
Malzeme (O-ring) | NBR |
Malzeme (kablo contası) | TPE |
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
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Eşleşme yüzü | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 62,04 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140054394 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki