Han PushPull SCRJ POF metal
Ürün No.: 09 35 241 0401
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PushPull SCRJ POF metal
Ürün No.: 09 35 241 0401
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
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | SCRJ |
Eleman | Konnektör setleri |
Teknik özellikler | AIDA uyumlu |
PROFINET Tanımlaması: PROFINET O-Plug SCRJ | |
1 mm POF | |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Koruma | Ekransız |
---|---|
Kontak sayısı | 2 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Ayrıntılar | PROFINET sistemini kurarken PROFINET kurulum kılavuzunu dikkate alın. |
Paket içeriği | muhafaza, SCRJ parçası ve POF kontakları dahil |
Kablo dış çapı | ≤ 2,2 mm |
---|---|
Yüksük çapı | 2,5 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 6,5 ... 9,5 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
Malzeme (O-ring) | NBR |
Malzeme (kablo contası) | TPE |
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
REACH SVHC maddeleri | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Kurşun | |
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Eşleşme yüzü | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 81 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85367000 |
GTIN | 5713140054387 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki