Han PushPull RJ45 Genderchanger
Ürün No.: 09 35 221 0501
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PushPull RJ45 Genderchanger
Ürün No.: 09 35 221 0501
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
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Cins değiştirici |
Teknik özellikler | AIDA uyumlu |
Özellikler | Sezgisel kilitleme mekanizması |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
---|---|
Sabitleme | M5 tipi 4 vidayla duvara monte edilebilir |
Kilitleme tipi | PushPull |
İletken kesiti | 0,22 ... 0,32 mm² Çok damarlı |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Tek damarlı | |
Nominal akım | 1,75 A |
Çalışma Gerilimi | 50 V |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 birleştirme durumu |
IP67 birleştirme durumu |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
---|---|
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum |
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Anodize |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Özellikler | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Eşleşme yüzü | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 124,25 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140053984 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Önceki
Sonraki