Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
Ürün No.: 09 35 012 0311
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
Ürün No.: 09 35 012 0311
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
Seri | Han® PushPull (V14) |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Makine tipi muhafaza |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | dikdörtgen panel kesimi için |
Kilitleme tipi | PushPull |
---|
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
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
Naftalin |
Özellikler | IEC 61076-3-117 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 21 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140053915 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Önceki
Sonraki