Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Ürün No.: 39 50 003 0129
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Ürün No.: 39 50 003 0129
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Soketler |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Port® |
Eleman | Veri konnektörleri |
Teknik özellikler | Koruyucu plaka olmadan |
RJ45 dişi/dişi soket değiştirici, 8 pimli, metal, Cat. 5e | |
D-Sub 1 (9 kutuplu) erkek/dişi soket değiştirici |
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
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 75 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140190498 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27.182.890,00 |
Önceki
Sonraki