Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Ürün No.: 39 50 001 0458
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Ürün No.: 39 50 001 0458
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Soketler |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Port® |
Eleman | Soket |
Teknik özellikler | HIFF veri modülü için 2 kesik |
Sonlandırma yöntemi | Vidalı sonlandırma |
---|---|
Uygulama Alanı | Çin |
Besleme gerilimi | 250 V AC |
---|---|
Nominal akım | 10 A |
Nominal frekans | 50 Hz |
İletken kesiti | 4 mm² |
---|---|
Montaj derinliği | 43 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
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
Net ağırlık | 75 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140190436 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27.144.042,00 |
Önceki
Sonraki